Válvula de alivio Bailey 480/485/490 de Kunkle
Características clave
- El conjunto de tipo de cartucho que puede retirarse del cuerpo sin perturbar el ajuste del resorte y, por lo tanto, aliviar la presión, permite que las superficies de asiento se limpien sin necesidad de reiniciar la válvula.
- 480 es una válvula de alivio de bronce.
- 485 es de bronce con un asiento y un disco de acero inoxidable renovables.
- 490 es toda de acero inoxidable.
- Husillo normalmente instalado con un O-ring para proteger el resorte, particularmente en tareas corrosivas.