Válvula de alivio de seguridad Bailey 616D de Kunkle
616D is a spring operated high capacity safety valve for low-pressure air applications
Características clave
- Diseñada para proporcionar un alivio preciso y presiones de reasiento.
- La descarga de apertura protegida proporciona flujo descendente.
- Las superficies del asiento antiadherentes proporcionan un cierre positivo y evitan que se pegue.
- La mezcla de aluminio y bronce de cañón crea una construcción ligera pero muy robusta.