Fallback image
Product Image

Válvula de alivio de seguridad Bailey 716T de Kunkle

716T is a top guided pressure and temperature safety relief valve delivering exceptional protection for hot water systems

Una válvula de alivio de seguridad de temperatura y presión guiada superior que proporciona una excepcional protección del sistema de agua caliente

Características clave

  • Aprobada por WRAS.
  • Palanca de prueba manual.
  • Diseño de asiento suave.
  • Protección de doble seguridad.
  • Diseñada según EN1490/BS6283.
  • Grandes capacidades de descarga.
  • Probada de forma independiente por BRE.
  • Sonda de temperatura lisa.
  • Protección del diafragma.