Fallback image
Product Image

Válvula de alivio de seguridad Bailey 746 de Kunkle

A top‑guided full‑lift safety relief valve offers an unobstructed seat bore. It provides high discharge with conventional or bellows designs.

Una válvula de alivio de seguridad de elevación total con guía superior y un orificio de asiento sin obstrucciones para garantizar las velocidades de descarga más altas posibles, con la opción de diseños de fuelles equilibrados o convencionales

Características clave

  • El disco de pivotado libre garantiza una alineación correcta con la boquilla.
  • La mayor velocidad de descarga posible maximiza la protección de la planta.
  • El estilo de disco especial para aplicaciones de líquidos mejora el desempenho de las válvulas.
  • Disposición convencional adecuada para aplicaciones en las que la presión acumulada no excederá el 5 %.
  • La válvula convencional también se puede utilizar en sistemas con contrapresión constante superpuesta (hasta 80 %).
  • Disposición equilibrada de fuelles para aplicaciones en las que varias válvulas de alivio de seguridad se descargan en un manifold común de descarga o para presiones de retorno variables hasta 40 %.
  • Disposición de opciones de tapón.