Fallback image
Product Image

Válvula reductora Kunkle tipo Bailey G­4 accionada por piloto

Válvula de reducción de presión de gran capacidad y elevación total, extremadamente sensible y precisa, diseñada para aplicaciones de vapor, aire y gases

Características clave

  • Proporciona presiones confiables, constantes y reducidas estables.
  • La válvula piloto altamente sensible proporciona una presión de salida constante, sin que importe la demanda del sistema o la presión errática de entrada.
  • Proporciona una precisión muy cercana al control de presión.
  • Opción de construcciones de acero al carbono o bronce.
  • Modelos bridados o roscados disponibles.
  • Velocidades de flujo altas que permiten la especificación de válvulas más pequeñas que la válvula de activación directa comparable.
  • Cumple a cabalidad con y está certificada por la Directiva para equipo a presión (PED).
  • Las válvulas de mantenimiento/exceso proporcionan una solución económica para los procesos secundarios o no críticos.