Fallback image
Product Image

Válvulas de alivio de seguridad Kunkle modelo 716

Válvula de alivio de seguridad que combina el paso sin obstrucción del asiento de la válvula con guía superior y capacidad de elevación total para brindar la máxima descarga

Características clave

  • El reasentamiento positivo se logra por medio del giro libre de los discos EPDM para gas, agua caliente y otros líquidos hasta de 150 °C.
  • Los asientos blandos Aflas opcionales aumentan el rango a 200 °C.
  • Los internos de acero inoxidable lapeados de precisión dan un reasentamiento positivo para el servicio de vapor en temperaturas más altas.
  • La opción de conexiones de entrada bridada o roscada.
  • Ajustado con palanca de prueba para la revisión de seguridad en línea.
  • Domo sellado alterno para condiciones de servicio que requieren un sello hermético de presión en el lado de descarga (por ejemplo, servicio de líquidos).