Válvulas de alivio de seguridad Kunkle modelo 716H
Características clave
- El reasentamiento positivo se logra por medio del giro libre de los discos EPDM para gas y líquidos hasta de 150 °C.
- Los asientos blandos Aflas opcionales aumentan el rango a 200 °C.
- Los internos de acero inoxidable lapeados de precisión dan un reasentamiento positivo para el servicio de vapor en temperaturas más altas.
- Opción de conexiones bridadas o roscadas.
- Palanca de prueba de empaquetadura o abierta opcional para revisión de seguridad en línea.
- Domo sellado alterno para condiciones de servicio que requieren un sello hermético de presión en el lado de descarga (por ejemplo, servicio de líquidos).