Válvula de ángulo Figure F603 de Lunkenheimer
Características clave
- Las válvulas se pueden rectificar en línea
- Diseñado según ASME B16.34
- Pared de alta resistencia y espesor de la brida muy in por encima de ASME B16.34 y ASME B16.5
- Almohadillas para el montaje de puertos de drenaje
- Probado según API 598
- Grandes diámetros de vástago para resistencia y rigidez