Válvula de ángulo Figure F604 de Lunkenheimer
Características clave
- Las válvulas pueden rectificarse en línea.
- Diseñadas según ASME B16.34
- Pared de alta resistencia y espesor de la brida muy superior a ASME B16.34 y ASME B16.5
- Almohadillas para el montaje de puertos de drenaje.
- Probadas según API 598.
- Los grandes diámetros del vástago proporcionan resistencia y rigidez.