Fallback image
Product Image

Válvula de ángulo Figure F605 de Lunkenheimer

La válvula de combinación F605 es una válvula de desvío de tres vías, específicamente diseñada para servicio severo en aplicaciones de alúmina con sarro y erosión.

Características clave

  • Las válvulas pueden rectificarse en línea.
  • Diseñadas según ASME B16.34
  • Pared de alta resistencia y espesor de la brida muy superior a ASME B16.34 y ASME B16.5
  • Almohadillas para el montaje de puertos de drenaje.
  • Probadas según API 598.
  • Los grandes diámetros del vástago proporcionan resistencia y rigidez.