Válvula de ángulo Figure F606 de Lunkenheimer
Características clave
- Las válvulas pueden rectificarse en línea.
- Diseñadas según ASME B16.34
- Pared de alta resistencia y espesor de la brida muy superior a ASME B16.34 y ASME B16.5
- Probadas según API 598.
- Los diámetros grandes de vástago brindan resistencia y rigidez.
- Recargue duro Stellite 6 de serie en el disco y en las superficies del asiento.