Válvula de ángulo Figure K4050 de Lunkenheimer
Características clave
- El diseño del cuerpo en Y en línea permite una menor restricción de caudal, una presión reducida y una instalación más fácil.
- Todas las válvulas tienen un diseño de garganta de entrada tipo venturi que aumenta la velocidad del fluido en el área del asiento para reducir la formación de incrustaciones.
- El mecanizado de alta precisión da como resultado una interfaz superior entre el disco y el asiento para un cierre hermético.
- El diseño de cuerpo dividido permite un fácil mantenimiento.
- Bonete empernado.
- Cuerpo, conector y horquilla de acero al carbono.