Fallback image
Product Image

Sistemas de muestras en línea Neotecha Modelo Sapro

El sistema de muestras en línea sirve para obtener muestras representativas sin interrumpir el proceso

Características clave

  • El sistema de muestras asegura una ‘muestra representativa verdadera’ sin interrumpir el proceso. Diseñado para instalarse directamente en una tubería del proceso.
  • Se ofrece con un método de recolección mediante botella o jeringa. Esto permite diferentes niveles de seguridad y contención para diferentes aplicaciones.
  • El método de recolección con jeringa usa una válvula Sapro con una conexión de bayoneta universal, que permite que se use una jeringa en varios puntos de muestras.
  • El funcionamiento del sistema de muestras con el adaptador de botella es muy sencillo y seguro.
  • La palanca cargada por resortes cierra automáticamente el dispositivo de muestreo cuando se libera.
  • El Sapro con el adaptador de botella de serie viene con un dispositivo de bloqueo incorporado que ofrece seguridad.