Fallback image
Product Image

Modelo Sapro Neotecha (aséptico)

El sistema de muestras aséptico garantiza el aislamiento del personal y del entorno para procesos sensibles a la contaminación.

Los sistemas de muestras del tanque y en línea aséptico Sapro ofrecen aislamiento de muestras del entorno y del personal

Características clave

  • Diseño aséptico/que se puede limpiar, se puede llegar a todas las partes húmedas con vapor, solventes de limpieza o gas inerte.
  • Capacidad para contener totalmente la muestra para garantizar la pureza de la muestra en aplicaciones asépticas y la seguridad del personal en aplicaciones químicas tóxicas.
  • Operación fácil y segura debido al uso de una palanca manual de retorno por resorte. La palanca cierra automáticamente el dispositivo de muestreo cuando se libera.
  • Muestra representativa verdadera» cada vez sin interrumpir el proceso.
  • La carcasa del resorte está totalmente sellada del medio.
  • La válvula se vacía automáticamente (sin puntos muertos).