Válvulas de alivio de seguridad Sapag serie 1100
Características clave
- La válvula de seguridad de vapor Sapag serie 1100 se utiliza para la protección contra exceso de presión de los condensadores que normalmente funcionan en vacío.
- La válvula ha sido diseñada especialmente para limitar la presión que puede ocurrir incidentalmente en el condensador a un nivel debajo del valor en el cual en el cual el condensador debe ser considerado según el código o la regulación local como un contenedor de presión de equipo.
- Este límite es de 0,5 barg de acuerdo con los requisitos de la Directiva de equipos de presión 97/23/EC para la Comunidad Europea o 10 psig (0,69 barg) de acuerdo con el Instituto de intercambiadores de calor (HEI).
- Aunque la válvula de seguridad atmosférica de sello blando SAPAG serie 1100 se diseñó para las aplicaciones de turbina y condensador de vapor, se puede utilizar en varias aplicaciones de gas y vapores, donde su desempeño de ajuste de asiento blando y gran capacidad de caudal