Fallback image
Product Image

Válvulas de alivio de seguridad Sapag serie 8400/8500/8490/8590

Válvulas de alivio de seguridad Sapag serie 8400 y 8500 para las aplicaciones de proceso API-526

Características clave

  • Diseño mejorado de anillo de boquilla resistente.
  • Retención mejorada de inserción de disco para mayor facilidad de mantenimiento.
  • Material estándar de brida y fuelles de Inconel 625 para una mayor resistencia contra la corrosión, mayor duración de servicio y un mayor rango de aplicaciones.
  • El retenedor de disco universal permite conversiones fáciles y rentables de diseños de fuelles convencionales a balanceados.
  • Diseño de fuelles roscados estándar para facilidad de mantenimiento y conversión a partir del diseño de fuelles convencionales a balanceados.
  • Resistencia mejorada a la corrosión con materiales de tornillo de cierre de anillo de boquilla y contratuerca de tornillo de ajuste de acero inoxidable 316 estándar.
  • Estilo de guarnición para líquidos probado en uso para la operación estable, sin vibración en aplicaciones de líquido y gas.
  • Resorte de acero cromado estándar para un rango operativo de -28 °C a +343 °C.
  • Fácilmente se convierte a cualquier tipo de estructura de palanca de elevación o tapa, guarnición para líquidos, asiento blando o fuelles balanceados.
  • Se suministran topes/tapones de prueba de serie.