Fallback image
Product Image

Válvula de control Sempell™ 181

La válvula de control Sempell 181 se destaca como una solución de alto rendimiento que ofrece un desempeño fiable y satisface las necesidades duales de control de emisiones según ISO 15848-1 y de eficiencia operativa. Los conductos diseñados dentro del cuerpo de la válvula ofrecen capacidad y generan un patrón de flujo estable para una operación sin problemas. Subraya su capacidad para servir como una opción fiable para aplicaciones químicas.

Características clave

  • Diseño de caudal estable para reducir la variabilidad del proceso
  • Fácil de dimensionar y seleccionar, no se requiere dimensionamiento del actuador, la selección es automática.
  • Máxima cantidad de piezas comunes entre los distintos tamaños.
  • Diseñado para un fácil mantenimiento.
  • Internos reemplazables.
  • Menores costos de por vida.