Fallback image
Product Image

Válvulas de retención Sempell Fasani

Las válvulas de retención de cierre rápido se instalan en las tuberías de extracción de turbina que suministran vapor que pasa a los calefactores de agua, turbinas auxiliares y otro equipo. Acción de cierre en menos de 1 segundo. Las válvulas tienen actuadores montados laterales y son de cierre de resorte

Características clave

  • El disco cerrará libremente como resultado del caudal inverso.
  • El cierre completo del disco cuando no hay flujo, está asegurado por un desplazamiento entre la superficie de asiento y la palanca.
  • El disco es proporcionado con un dispositivo antirotativo para evitar daños debido a la inestabilidad inducida del flujo.
  • Operación de disco de oscilamiento libre cuando el actuador está en la posición abierta (cilindro presurizado y resorte comprimido).
  • Un diseño de asiento vertical, un ángulo de apertura grande del disco (75°) y un diseño preciso de la�geometría interna brinda una turbulencia interna muy limitada. Esto tiene como resultado una pérdida reducida de presión.
  • Durante la salida rápida de aire, el resorte comprimido permite un cierre en menos de 1 segundo (el cierre completo del asiento será efectivo únicamente cuando el flujo del vapor llegue a cero).
  • La acción del actuador está limitada a la primera parte de la carrera dejando un movimiento de oscilamiento libre del disco por unos pocos grados cuando está cerca de la posición cerrada. Esto evita una posible deformación debido a los golpes internos repetidos por el cierre forzado.
  • La configuración estándar del actuador incluye: interruptores de límite, manómetro y filtro, válvula de escape rápido y dispositivo de prueba de cierre local.
  • Los actuadores de cuarto de vuelta garantizan las condiciones de seguridad para los operadores.