Unidad de control neumático Sempell para válvulas de seguridad (tipo CSPRS)
Características clave
- Todas las rutas de control son tres veces redundantes y la unidad funciona de acuerdo con el principio de seguridad ante fallas
- Alto apriete para ajustar la presión debido a la carga suplementaria
- Pequeña diferencia de presión de apertura y cierre
- Elevación de la válvula de seguridad incluso por debajo de la presión establecida
- La función de control se puede revisar sin la operación de la válvula de seguridad
- No es necesario suministro de energía eléctrica