Fallback image
Product Image

Tecnología de accionamiento de emisiones controladas (ECAT) de Shafer

Use accionamiento a gas comprobado para sus sistemas de tuberías sin las emisiones asociadas de gas de efecto invernadero (GEI). La solución ECAT está disponible como un sistema operativo de válvulas (VOS) completo o como opción atornillable que puede adaptarse en el campo.

Características clave

  • El diseño único (9810248 B2 de patente de EE. UU.) captura las emisiones de metano ventiladas para impulsar un actuador de gas sobre petróleo y lo vuelve a inyectar en la tubería, lo que elimina cualquier emisión que se ventila debido al funcionamiento del actuador
  • El uso de tecnología conocida y existente reduce la necesidad de capacitar al personal de operaciones y mantenimiento en nuevos equipos.
  • El paquete de potencia de reinyección admite energía eléctrica de red o energía solar.
  • Se pueden adaptar a los actuadores hidráulicos existentes en el campo, de modo que no es necesario reemplazar los actuadores en servicio
  • Usa energía de tuberías fácilmente disponible o puede funcionar manualmente en lugares remotos donde no hay energía de red o solar disponible
  • El sistema autónomo amplía los intervalos de mantenimiento con un intervalo de servicio normal de cinco (5) años
  • Probado en frío a –50 °F (–46 °C)