Regulador operado por piloto tipo globo tipo 971 Tartarini™con válvula equilibrada
Los reguladores de la serie 971 incluyen una sencilla válvula de asiento equilibrada. El diseño de entrada superior permite ejecutar operaciones de mantenimiento sin necesidad de extraer el regulador de la línea. Garantizan una alta precisión de la presión regulada, incluso cuando la presión de entrada es extremadamente variable. La serie 971 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/EC y está clasificada en la categoría III
Características clave
- Precisión estable con presiones de entrada variables
- Fácil adaptación de los puntos de ajuste
- Gran versatilidad para diferentes aplicaciones
Productos relacionados