Reguladores reductores de presión cargados por resorte serie A/100 Tartarini™
Los reguladores de la serie A/100 garantizan un funcionamiento estable y preciso incluso cuando los requisitos de la planta causan condiciones excepcionalmente desfavorables, tales como fluctuaciones rápidas de la demanda. Estos reguladores se suelen utilizar en quemadores industriales, con arranque controlado por válvulas solenoides (abierta-cerrada). La serie A/100 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría I
Características clave
- Con o sin válvula de alivio
- Válvula de corte OPSO y UPSO
- Restablecimiento manual
- Entrada y salida en línea
Productos relacionados