Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión cargados por resorte serie A/140 Tartarini™

Las características de construcción y desempeño hacen que los reguladores cargados por resorte de la serie A/140 sean la elección ideal en aplicaciones que impliquen cambios bruscos de capacidad o en los que el cierre de gas esté controlado por solenoide, al igual que ocurre con quemadores domésticos o industriales. Estos reguladores pueden utilizarse con gas natural, manufacturado y propano, así como con aire, siempre y cuando estén debidamente filtrados y no contengan altos porcentajes de compuestos aromáticos.

Características clave

  • Disco de la válvula equilibrado
  • Con o sin válvula de alivio
  • Válvula de corte OPSO y UPSO
  • Entrada y salida en línea
  • Restablecimiento manual al sólo girar el eje de restablecimiento
  • Versión del monitor disponible