Reguladores reductores de presión cargados por resorte serie B/240 Tartarini™
Las características de construcción y desempeño hacen que los reguladores cargados por resorte de la serie B/240 sean la elección ideal en aplicaciones que impliquen cambios bruscos de capacidad o en los que el cierre de gas esté controlado por solenoide, al igual que ocurre con quemadores domésticos o industriales. La serie B/240 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría IV Máx.
Características clave
- Disco de la válvula equilibrado
- Válvula de alivio integrada
- Válvula de corte OPSO y UPSO
- Restablecimiento manual
- Entrada y salida en línea
Productos relacionados