Control final
Válvula de corte de caudal axial serie BM5 Tartarini™ - Cierre de manga, restablecimiento manual

Válvula de corte de caudal axial serie BM5 Tartarini™ - Cierre de manga, restablecimiento manual
La válvula de corte serie BM5 es un dispositivo de cierre automático, adecuado para instalarse como dispositivo de seguridad en estaciones de regulación y tuberías de distribución de gas. La válvula de corte serie BM5 se usa en instalaciones de regulación o distribución de gas natural, aire, propano, butano, LPG, gas para enclaves urbanos, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. La válvula de corte está diseñada para cerrar el caudal de gas en caso de que la presión aumente por encima o caiga por debajo de los niveles predefinidos.
Características clave
- Flujo axial
- Válvula de manga
- Amortiguador de sello protegido
- Botón pulsador para liberación manual de emergencia
- Restablecimiento manual al sólo girar el eje de restablecimiento
Productos relacionados