Válvula de corte de caudal axial serie BM6X Tartarini™
Válvula de corte de caudal axial serie BM6X. La válvula de corte de caudal axial serie BM6X es un dispositivo de cierre automático adecuado para su instalación como dispositivo de seguridad en estaciones reguladoras y en líneas de transferencia y distribución de gas. La dimensión reducida entre caras, típica de las válvulas tipo wafer, facilita la instalación, incluso en estaciones reguladoras existentes que no están equipadas con dispositivos de cierre.
Características clave
- Flujo axial
- Válvula tipo “wafer”
- Disco de mariposa excéntrico
- Control de presión en uno o más puntos del sistema
- Activación debido al aumento o disminución de presión
- Botón pulsador para corte de emergencia
- Derivación de botón con retorno automático
- Restablecimiento manual al sólo girar el eje de restablecimiento
Productos relacionados