Restablecimiento manual de la válvula de corte tipo disco serie BM7 Tartarini™
Las válvulas de corte serie BM7 son elementos de aislamiento automático adecuados para instalarse como dispositivos de seguridad en estaciones de regulación. Garantizan una instalación y un mantenimiento fácil, además de una alta precisión. La serie BM7 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría I
Características clave
- Fácil instalación
- Fácil mantenimiento
- Alta precisión de funcionamiento
Productos relacionados