Reguladores reductores de presión serie Cronos Tartarini™
Los reguladores de la serie Cronos son reguladores precisos operados por piloto, con presión equilibrada y asiento flexible diseñados para transmisión de alta presión/estaciones urbanas, sistemas de distribución de gran capacidad y alimentación de plantas de generación eléctrica. Ofrecen un funcionamiento regular y silencioso, un cierre hermético y una larga duración. El regulador utiliza un actuador de válvula principal, un piloto de reducción de presión tipo PRX y un regulador de suministro del piloto tipo SA/2 o un piloto compacto de reducción de presión tipo PS.
Características clave
- Precisión de control
- Versatilidad
- Cierre hermético
- Sin purga de aire atmosférico
- Alta capacidad
- Funcionamiento silencioso
- Indicador de desplazamiento en funcionamiento
- Opciones de silenciador
Productos relacionados