Fallback image
Product Image

Regulador reductor de presión serie FL Tartarini™

Los reguladores de la serie FL son reguladores precisos operados por piloto, con presión equilibrada y asiento flexible diseñados para transmisión de alta presión/estaciones urbanas, sistemas de distribución de gran capacidad y alimentación de plantas de generación eléctrica. La serie FL ofrece un funcionamiento suave y silencioso, un cierre hermético y una vida útil larga. La serie FL se encuentra actualmente disponible con el nuevo silenciador tipo SRII opcional, también disponible con el tipo SRS y adecuado para condiciones de servicio extremas.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

Características clave

  • Absolutamente sin pérdida atmosférica: elimina el gas purgado molesto y desagradable a la atmósfera mediante la utilización de un sistema de control operado por piloto que purga el 100 % del gas al sistema aguas abajo.
  • Funcionamiento silencioso: se dispone de una variedad de opciones de atenuación de ruido que reducen el ruido hasta 25 dBa.
  • Alta capacidad: el diseño de caudal axial altamente eficiente produce capacidades excepcionalmente altas.
  • Versatilidad: ideal para una amplia variedad de aplicaciones, tales como sistemas de transmisión y distribución de gas natural, plantas de generación eléctrica, monitores y gases corrosivos con presiones de entrada de hasta 102 bar/1480 psig.
  • Larga vida útil en aplicaciones de servicio severas: el diseño del enchufe metálico desvía partículas y desechos del asiento blando, lo que proporciona una excelente resistencia a la erosión de partículas, lo que prolonga la vida útil.
  • Mantenimiento fácil en línea: con el espaciador opcional de brida de salida, se pueden inspeccionar, limpiar y sustituir piezas de los internos, como el portadisco, sin necesidad de retirar el cuerpo de la tubería.
  • Cierre hermético: un tapón de metal con filo de cuchillas y un asiento blando proporcionan un cierre a prueba de burbujas para su uso en aplicaciones donde se requiere un cierre positivo, como en los sistemas sin retorno.
  • Valor de presión máxima: igualdad del valor de presión de entrada y salida de 100 bar/1480 psig, lo que permite una selección más sencilla y no requiere procedimientos especiales de arranque o de parada.