Pilotos serie OS Tartarini™ para válvulas de cierre
OS Series actuator pilots provide precise pressure control for regulators and shutoff valves at max and/or min pressure.
Características clave
- Los pilotos actuadores de la serie OS pueden instalarse en los siguientes equipos: serie M, serie A/100, serie A/140, serie RP, serie B/240, tipo BM7, serie OS/80X, serie BFL, serie Cronos, serie BM5 y serie BM6X