Fallback image
Product Image

Pilotos serie PRX Tartarini™

Los pilotos de la serie PRX se utilizan principalmente en aplicaciones con gas natural, aire u otro gas no corrosivo. Estos tienen un diafragma doble que proporciona mayor precisión y sensibilidad, un ajuste de amortiguación integral que permite velocidades de apertura y cierre regulables y un ajuste de restrictor que permite hacer modificaciones para obtener la variabilidad de la presión de entrada y oscilaciones de la presión de carga. El filtro estabilizador SA/2 se debe utilizar con pilotos de la serie PRX

Características clave

  • Alta sensibilidad
  • Control preciso
  • Desempeño sintonizable