Pilotos series PS y RE Tartarini™
Los pilotos de las series PS y RE se utilizan principalmente en aplicaciones con gas natural, aire u otro gas no corrosivo. Todos los pilotos de la serie PS/ vienen con un filtro (grado de filtración de 5 µ) y un estabilizador de presión incorporado, salvo los tipos PSO/79 y PSO/80.
Características clave
- Alta sensibilidad
- Desempeño mejorado
- Precisión
Productos relacionados