Fallback image
Product Image

Reguladores reductores de presión cargados por resorte serie RP Tartarini™

Los reguladores de la serie RP son de operación directa con un interno no equilibrado. Normalmente están equipados con un filtro incorporado. Se producen en las siguientes versiones: tipos RP/011, RP/022 y RP/033. Todos los modelos pueden estar equipados con una válvula de cierre. La serie RP cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría I Máx.

Características clave

  • Falla al abrir el regulador
  • Alto control de precisión
  • Amplio rango de presión del regulador
  • Fácil mantenimiento sin necesidad de retirar el cuerpo de la línea
  • Válvula de corte OPSO y UPSO
  • Restablecimiento manual
  • Entrada y salida en línea