Reguladores reductores de presión cargados neumáticamente tipo RP/10 Tartarini™
Los reguladores tipo RP/10 normalmente se emplean en estaciones reguladoras que usan gas comprimido a alta presión en tubos. También pueden usarse con gas a presión intermedia en fábricas de cerámica, químicas y farmacéuticas para pequeños hornos. El tipo RP/10 cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificado en la categoría I.
Características clave
- Disco de la válvula equilibrado
- Ajuste perfecto con suministro cero
- Válvulas de seguridad incorporadas operadas por resorte
Productos relacionados