Fallback image
Product Image

Interruptor neumático serie V/31 -2-E de Tartarini ™

La serie de interruptores neumáticos V/31 -2-AP-E se instala en las estaciones de reducción de presión equipadas con reguladores accionados por piloto para dividir el caudal de gas natural entre las distintas corrientes. Utiliza solo la fuerza neumática proporcionada por el gas natural, sin necesidad de alimentación eléctrica.

Características clave

  • Caudal total aumentado en la estación
  • Utiliza solo la fuerza neumática proporcionada por el gas natural, sin necesidad de alimentación eléctrica
  • Menor nivel de ruido en la estación, debido a caudal inferior a través de cada corriente
  • Fácil adaptación en la estación existente
  • No afecta el sistema de seguridad de la estación. La serie de interruptores neumáticos V/31 -2-AP-E tiene una reacción de cierre por falla. En caso de que se produzca una falla, la estación funcionará de acuerdo con su configuración original (caudal principal en servicio, caudal de respaldo en el modo de espera)