Fallback image
Product Image

Válvula de alivio cargada por resorte series V/50, V/60 y V/20-2 Tartarini™

Las válvulas de alivio automáticas cargadas por resorte están diseñadas para mantener la presión de las líneas por debajo de los valores preestablecidos. Se montan más adelante de los reguladores y cumplen la función específica de liberar pequeñas cantidades de gas en el caso de que el regulador no se cierre correctamente. La serie V cumple con la Directiva para equipos a presión PED 97/23/CE y está clasificada en la categoría I Máx.

Características clave

  • Capacidad efectiva de liberación
  • Tamaño compacto
  • Fácil mantenimiento