Fallback image
Product Image

Válvula de alivio operada por piloto serie VS-FL Tartarini™

Las válvulas de alivio servocontroladas son adecuadas para la instalación con cualquier gas no corrosivo. Aseguran un ajuste preciso, un cierre perfecto y un alto caudal de escape. La serie VS-FL cumple con la Directiva para equipos a presión PED 2014/68-UE y está clasificada en la categoría IV

Características clave

  • Compacidad
  • Fácil instalación
  • Alta capacidad