Válvulas pequeñas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figure DC03
Válvulas de doble retención de pequeño tamaño con conexiones atornilladas BSP para aplicaciones clasificadas como de riesgo medio.
Características clave
- Diseño ligero y compacto.
- Reparable en línea e in situ.
- No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
- Aprobadas para uso con agua caliente hasta 90 ºC.
- Fácil de mantener, con un solo juego de sellos apto para seis válvulas.
- Diseñado y fabricado de conformidad con la norma AS/NZS 2845.1.