Fallback image
Product Image

Válvulas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figure SCDA03

Conjunto de detector de retención simple para aplicaciones de bajo peligro Conexiones ranuradas con bridas y rodillo

Características clave

  • Diseño simple y compacto.
  • Reparable en línea e in situ.
  • No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
  • Orejetas de elevación para facilitar la instalación.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.
  • Revestimiento FBE conforme a AS/NZS 4158.