Válvulas de prevención de retorno de caudal con alojamiento ValvCheQ
Características clave
- Acero inoxidable para una resistencia superior frente a la corrosión.
- Disponible en configuraciones de válvula simple y doble.
- Mecanismo de cierre con pestillo y grapa que permite el uso de candados genéricos con llave.
- Mecanismo de cierre con llave genérico.
- Preformado para facilitar la instalación de un desagüe de 50 mm en la parte inferior del alojamiento.
- Se ofrece un panel frontal totalmente de acero inoxidable o una ventana de metacrilato.