Válvulas medianas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figure DC03
La DC03 es una válvula de doble retención para aplicaciones clasificadas como de riesgo medio, con conexiones finales ranuradas con bridas y rodillo.
Características clave
- Diseño simple y compacto.
- Reparable en línea e in situ.
- No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
- Orejetas de elevación para facilitar la instalación.
- Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.
- Revestimiento FBE conforme a AS/NZS 4158.
- Trayectoria de flujo de paso directo para un coeficiente de caudal máximo.
- La entrada superior permite acceder fácilmente a todas las piezas.
- Piezas internas de acero inoxidable para mayor resistencia a la corrosión.
- Conjuntos de válvulas de retención con sujeción total para una seguridad sin igual.
- Cuerpo de hierro dúctil que ofrece alta resistencia mecánica y resistencia a los impactos.
- Cada válvula se somete a pruebas de banco y se identifica con un número de serie único.
Productos relacionados