Fallback image
Product Image

Válvulas de prevención de retorno de caudal grandes ValvCheQ Figure DC03

La DC03 es una válvula de doble retención para aplicaciones clasificadas como de alto riesgo, con conexiones finales ranuradas con bridas y rodillo.

Características clave

  • Diseño simple y compacto.
  • Reparable en línea e in situ.
  • No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
  • Orejetas de elevación para facilitar la instalación.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.
  • Revestimiento FBE conforme a AS/NZS 4158.