Válvulas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figure DCDA03
Conjunto de detector de doble retención de tamaño mediano para aplicaciones clasificadas como de riesgo medio, con conexiones finales ranuradas con bridas y rodillo.
Características clave
- Diseño compacto y sencillo.
- Reparable en línea e in situ.
- No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
- Diseñado y fabricado de conformidad con la norma AS/NZS 2845.1.
- Recubrimiento FBE conforme a la norma AS/NZS 4158.
- Trayectoria de flujo de paso directo para un coeficiente de caudal máximo.