Fallback image
Product Image

Válvulas pequeñas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figure RP03

Dispositivo reductor de presión de pequeño tamaño con conexiones atornilladas BSP, adecuado para aplicaciones clasificadas como de riesgo alto y medio.

El dispositivo RP03, con conexiones atornilladas BSP que reducen la presión, es adecuado para aplicaciones de alto y bajo riesgo.

Características clave

  • Diseño ligero y compacto.
  • Reparable en línea e in situ.
  • No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
  • Aprobadas para uso con agua caliente hasta 90 ºC.
  • Fácil de mantener, con un solo juego de sellos compatible con seis válvulas.
  • Diseñado y fabricado de conformidad con la norma AS/NZS 2845.1.