Fallback image
Product Image

Válvulas medianas de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figure RP03

El dispositivo RP03, con conexiones finales bridadas que reducen la presión, es adecuado para aplicaciones clasificadas como de riesgo alto y medio.

Características clave

  • Diseño simple y compacto.
  • Reparable en línea e in situ.
  • No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
  • Orejetas de elevación para facilitar la instalación.
  • Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.
  • Revestimiento FBE conforme a AS/NZS 4158.