Válvulas grandes de prevención de retorno de caudal ValvCheQ Figure SC03
Válvula de retención simple de gran tamaño, apta para pruebas, con conexiones ranuradas con bridas y rodillo, adecuada para aplicaciones clasificadas como de bajo riesgo.
Características clave
- Cuerpo de longitud reducida para permitir el reemplazo de válvulas de retención convencionales que no pueden someterse a pruebas.
- Se suministra con orejetas de elevación para facilitar la instalación.
- Diseño simple y compacto.
- Reparable en línea e in situ.
- No se requieren herramientas especiales para el mantenimiento.
- Diseñadas y fabricadas de acuerdo con AS/NZS 2845.1.