Fallback image
Product Image

Válvula de triple desviación criogénica Vanessa serie 30 000

La válvula de triple desviación criogénica Vanessa serie 30 000 es una válvula que prácticamente no requiere mantenimiento y cuyas características de estanqueidad, operatividad y par de torsión no se ven afectadas por las condiciones criogénicas y las fuertes fluctuaciones de temperatura.

Características clave

  • Rotación de 90 grados sin fricción y asiento de par de torsión metal a metal con estanqueidad bidireccional cero fugas según ISO 5208, EN 12266-1 y API 598.
  • El amplio bonete empernado protege la empaquetadura de las temperaturas de servicio criogénicas.
  • El aro de junta forjado en una pieza de metal Nitronic® 50 garantiza la elevada resistencia a la corrosión y mantiene los mecanismos mecánicos importantes a baja temperatura.
  • El diseño de entrada superior soldada a tope permite el acceso sin necesidad de retirar el cuerpo de la válvula de la línea.
  • Los asientos con revestimiento Stellite® grado 21 no requieren mantenimiento.
  • Estructura completamente metálica, sólida e ignífuga.
  • Bridas fresadas para tuercas que garantizan la integridad máxima entre junta y tubo.
  • Sólido eje de una pieza diseñado para el mantenimiento/transferencia eficiente del par.
  • El prensaestopas de dos piezas y la empaquetadura de grafito reducen el riesgo de emisiones externas.
  • Conexión eje-disco sujeta por chaveta para asegurar la máxima integridad del eje.
  • Cojinetes de alta resistencia que resisten las cargas y el desgaste por alta presión.
  • Protectores de cojinete de grafito trenzado que impiden la penetración de suciedad y que aseguran un par de torsión constante y la funcionalidad de la válvula.