Fallback image
Product Image

Trampa de vapor termostática de proceso Yarway 151

La trampa de vapor de doble rango de la serie 151 está diseñada para su uso tanto en aplicaciones por lotes como continuas, como alambiques por lotes, autoclaves, calderines, tanques de almacenamiento, intercambiadores de calor de carcasa y tubos y bobinas de tanques. Las trampas de vapor de doble rango son capaces de soportar altas cargas de arranque y funcionamiento, y proporcionan la máxima capacidad de ventilación de aire.

Características clave

  • Construcción simple
  • Fácil de mantener instalada
  • Excelente capacidad de manejo del aire
  • Diseño de fallo-abre asistido por presión
  • Asiento endurecido y válvula de acero inoxidable
  • Soporta el sobrecalentamiento
  • Eliminación eficiente del aire y gases no condensables
  • Con cierre hermético al vapor
  • Compacta y ligera