Fallback image
Product Image

Trampa de vapor termodinámica Yarway 29 y 129Y

Las trampas de vapor de las series 29 y 129Y conservan todas las ventajas esenciales del rendimiento de las trampas de disco: son compactas, fáciles de instalar, autodrenantes y no se ven afectadas por los golpes de ariete o la congelación, mientras que ofrecen la economía del diseño de asiento integral. Fabricado totalmente en acero inoxidable, el sifón solo consta de tres piezas: disco, cuerpo y bonete. La simplificación, posible gracias a la incorporación del asiento de la trampa en el cuerpo, se traduce en el menor costo posible por unidad para esta trampa de vapor no reparable.

Características clave

  • A prueba de congelamiento
  • No se ven afectadas por los golpes de ariete
  • La temperatura de descarga sigue la curva de saturación
  • La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
  • El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
  • Soporta el sobrecalentamiento
  • Desagüe automático (montaje vertical)
  • Parte móvil única