Purgadores de vapor termodinámicos de alta presión Yarway 460D3 y 515D3
Yarway 460D3 and 515D3 high‑pressure steam traps use removable disc capsules for tracing, main drip, and turbine drain service.
Características clave
- Reparación simple en línea con cápsula de cambio rápido
- No se ven afectadas por los golpes de ariete
- A prueba de congelamiento
- La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
- El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
- Parte móvil única